Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire thermique compris :
Dissipateur thermique
-
Type de cage :
Jumelé
-
Facteur de forme :
QSFP+
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Étanche :
Non
Fonctionnement/Application
-
Application :
Ventre contre ventre empilé SFP+
-
Application du circuit :
Signal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de chas arrière par colonne de port :
1
-
Nombre de ports :
3
-
Configuration des ports :
1 x 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Caractéristiques du corps
-
Classe de hauteur du dissipateur :
SAN
-
Hauteur du dissipateur :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Finition du dissipateur :
Noir anodisé
-
Type de dissipateur :
Broche
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.45 mm [ .057 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint appliqué par le client
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme