Caractéristiques du type de produit
-
Gamme de produits :
Poke-In
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Hauteur du connecteur :
3.9 mm [ .154 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 22
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 µm [ 118 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban de poche SMT
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du corps
-
Direction d'emboîtement de l'embase :
Horizontal
-
Couleur principale :
Blanc
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476, UL 1977, CSA/C22.2 N° 182.3-M1987
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme