Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
-
Étanche :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Connecteur
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Brillant
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 – 2.79 mm [ .059 – .109 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.823 – 3.3
-
Dimension du fil (CMA):
1624 – 6529
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine