Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac
Dimensions
-
Hauteur :
7.92 mm [ .312 in ]
-
Longueur :
27.89 mm [ 1.56 in ]
-
Largeur :
7.92 mm [ .312 in ]
Fixation mécanique
-
Finition du placage :
Chromate
-
Taille du filetage :
6-32 [M3.5 x .6]
-
Type de visserie fournie :
Vis de calage avec embout femelle
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Vis de verrouillage femelle
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage en zinc, Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme