Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Serre-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°, 90°
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Acier carbone
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
8-32
Dimensions
-
Hauteur :
65.1 mm [ 2.563 in ]
-
Longueur :
43.26 mm [ 1.703 in ]
-
Largeur :
23.32 mm [ .918 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1