Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.5mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.5
-
Courant nominal du contact (max) (A):
12
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme