Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Blindage et serre-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau :
Acier carbone
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Dimensions
-
Hauteur :
33.32 mm [ 1.312 in ]
-
Diamètres de câble compatibles :
9.53 mm [ 0,375 in ]
-
Longueur :
45.64 mm [ 1.797 in ]
-
Largeur :
13.49 mm [ .531 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac