Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Blindage et serre-câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16, 20, 34
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau :
Acier carbone
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Dimensions
-
Hauteur :
50.8 mm [ 1.999 in ]
-
Diamètres de câble compatibles :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Longueur :
62.31 mm [ 2.453 in ]
-
Largeur :
21.03 mm [ .828 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac