Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Serre-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Angle de sortie du câble :
180°, 90°
-
Matériau :
Acier carbone
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
8-32
Dimensions
-
Hauteur :
50.8 mm [ 1.999 in ]
-
Longueur :
72.42 mm [ 2.851 in ]
-
Largeur :
20.65 mm [ .813 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1