Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble à panneau, Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
160
-
Nombre de positions d'alimentation :
160
-
Nombre de positions de signaux :
160
-
Nombre de rangées :
13
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Phénolique GF, Phénolique GF
Dimensions
-
Longueur :
28.32 mm [ 1.115 in ]
-
Largeur :
46.38 mm [ 1.826 in ]
-
Hauteur du connecteur :
69.85 mm [ 2.75 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.05 – 2
-
Espacement de ligne à ligne :
3.3 mm [ .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Boîte