Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
4
-
Force d'insertion (Newton):
15
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Fil incandescent
-
Indice CSA :
208567
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7.4 mm [ .291 in ]
-
Longueur :
23.8 mm [ .937 in ]
-
Largeur :
18 mm [ .709 in ]
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme