Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.64mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
9
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 – 1.85 mm [ .059 – .073 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.35 – .5
-
Dimension du fil (mm²):
.35, .5, .4
-
Dimension du fil (AWG):
20, 21, 22
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 90, 100, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7500
-
Type de conditionnement :
Emballage
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
USCAR-21, SAE/USCAR-2
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Élément d’étanchéité commun
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme