Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Câble à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
50
-
Nombre de positions de signaux :
50
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Type de maintien des contacts :
Ressort de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Phénolique GF
-
Axe central (pas) :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
23,24 mm [ 0,915 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.05 – 2
-
Hauteur du connecteur :
65.91 mm [ 2.595 in ]
-
Largeur du connecteur :
28,19 mm [ 1.11 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
50