Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.3 mm [ .012 in ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme