Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
25.58 mm [ 1.007 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
1.27 – 2.54
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Taille du contact :
Taille 16
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Attache de retenue
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Marron/jaune/bleu
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage