Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF15
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3.7
-
Axe central (pas) (in):
.09, .14
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Code de détrompage et connecteur :
1
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
36 mm [ 1.41 in ]
-
Longueur :
49.75 mm [ 1.95 in ]
-
Largeur :
34.9 mm [ 1.37 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .16 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
64
-
Nombre de rangées :
4