Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
26.97 mm [ 1.062 in ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Attache de retenue
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau