Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Câble à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Longueur de la borne de connexion :
9.65 mm [ .38 in ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Trou de guidage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Type de maintien des contacts :
Ressort de verrouillage
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou central
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
30.38 mm [ 1.19 in ]
-
Longueur :
74.8 mm [ 2.945 in ]
-
Largeur :
31.75 mm [ 1.25 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Dimension du fil (mm²):
.2
-
Espacement de ligne à ligne :
3.3 mm [ .13 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
104
-
Nombre de positions d'alimentation :
104
-
Nombre de positions de signaux :
104
-
Nombre de rangées :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Enroulement de fil
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Phénolique GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme