Carte-à-carte
-
Taille du boîtier :
2
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Zinc
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de l'isolant :
Polyamide, GV
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or, Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Forme de contact :
Carré
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .188 in ]
-
Dimensions des broches carrées :
.63 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage (in):
.12
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Matériau du boîtier :
Acier carbone
-
Axe central (pas) :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.57, 2.36
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.062, .093
-
Espacement de ligne à ligne :
2.84 mm [ .112 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
13