Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
C22.2 No. 182.3-M1987, UL, CSA
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
6.35 mm [ .249 in ]
-
Longueur :
19.35 mm [ .762 in ]
-
Largeur :
20.4 mm [ .803 in ]
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
90
-
Tension de fonctionnement (VAC):
90
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Hermaphrodite
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 221 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme