Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
11.9 mm [ .468 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Type de contact :
Lame
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme