Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Numérotation inversée :
Sans
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
24
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact :
Broche
-
Protection des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
A
-
Taille du filetage :
1-3/8 - 18 UNEF-2A
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Taille du boîtier :
23
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.81 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5