Type de capot du connecteur :
Bouchon d’étanchéité
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Polychloroprène
-
Matériau de placage du produit :
Plaque de zinc avec du chromate non hexavalent
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Thermoplastique
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Sangle en plastique
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
11
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac