Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
42
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
.6 mm [ .024 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.2 mm [ .008 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Longueur de la surface de connexion :
4.4 mm [ .173 in ]
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Forme de contact :
Carré
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.1 mm [ .043 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.5 µm [ 19.7 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact (µin):
50
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Hermaphrodite
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.8 mm [ .031 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Positionnement des bossages
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Standard
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
20 mm [ .78 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.75 mm [ .265 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .62 in ]
-
Largeur du connecteur :
6.7 mm [ .26 in ]
-
Hauteur de la pile :
6.25 mm [ .25 in ]
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
500
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur hermaphrodite de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme