Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Mini E/S industriel
-
Type de connecteur modulaire :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Câble-à-câble
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Élevé
-
Nombre de positions chargées :
8
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s):
10, 100, 1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Lot, Lot
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non