Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
Aucun
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
4.77 – 5.83
-
Courant nominal du contact (A):
200
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
9 – 36
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
27,7
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
M8 x 1,25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Plaque de montage, Vis
-
Couple (principal) (in-lbs):
88,5 – 106,2
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Hauteur (mm):
73
-
Longueur (mm):
80,4
-
Largeur (mm):
56
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) (°C):
85
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton