Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
108 – 132
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 000 mA à 5 V CC
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Courant de la bobine (A):
.1
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
2000
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
16
-
Contact limitant le courant continu (A):
32
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
16
-
Courant nominal du contact (A):
32
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
1,2
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Poids :
16 g [ .564 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Température ambiante (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
95 – 105
-
Classe de courant du contact (A):
16 – 32
-
Classe de puissance de la bobine (W):
1,1 – 1,3
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
21,1 – 21,9
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
15,6 – 16,4
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte
Dimensions
-
Hauteur :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longueur :
21.5 mm [ .846 in ]
-
Largeur :
16 mm [ .629 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
5 mm [ .197 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
3 mm [ .118 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé