Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
1 form A SPST-NO
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
23,56 – 28,8
-
Courant nominal du contact (A):
100
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
5.5
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Câbles volants
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Femelle M5
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Câbles suspendus
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Hauteur (mm):
57,8
-
Longueur (mm):
55.1
-
Largeur (mm):
35
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) (°C):
85
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton