Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
Sans
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1500
-
Courant nominal du contact (A):
40
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
3
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
5400
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
M3 Female
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Câbles suspendus
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Hauteur (mm):
52,95
-
Longueur (mm):
72
-
Largeur (mm):
32.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton