Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (in):
.925
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
6
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Support
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme