Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
50
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
.28 mm [ 6.99 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.02 mm [ .46 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du corps
-
Matériau du connecteur femelle :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du connecteur femelle :
Or
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions