Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau du connecteur femelle :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du connecteur femelle :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
50
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
.28 mm [ 6.99 in ]
-
Dimensions des broches rondes :
.02 mm [ .46 in ]
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1000