Câble-à-câble
-
Taille du boîtier :
1
-
Étanchéifiable :
Non
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Commander séparément
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.74 mm [ .108 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0