Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
Séries 7/16
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
Séries 7/16
-
Type côté B :
Jack
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Argent (Ag)
-
Matériau du contact central :
Bronze phosphoreux
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6