Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Longueur de l'extrémité (mm):
391 – 460
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de blindage du câble :
Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
8,7/15(17,5)
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Ruban d’acier
Dimensions
-
Longueur (installé) :
900 mm [ 35.43 in ]
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
400
-
Diamètres d'isolant compatibles :
33 – 35,4 mm [ 1,29 – 1,39 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
400
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
400
-
Diamètre extérieur de la gaine :
95 mm [ 3.74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60502-4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Chinois