Type de capot du connecteur :
Bouchon d’étanchéité
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Élastomère
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Thermoplastique
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Chaînette en métal
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
80 °C [ 176 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
17
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac