Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
1, 2, 3, 4
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Vert
-
Code de détrompage et connecteur :
CL
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 4.6
-
Axe central (pas) (in):
.1, .18
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
31.3 mm [ 1.23 in ]
-
Longueur :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Largeur :
25.2 mm [ .99 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.8 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
GMW191
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non