Fiche
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
725
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Alliage de cuivre
-
Type de matériau de l'isolant :
APERÇU
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Push-pull auto-verrouillant
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
5 mm [ .197 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.06
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
16