Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale SlimSeal SSL
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche SlimSeal SSL
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain sur nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage encliquetable
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou(illage)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
-
Largeur du connecteur :
21.4 mm [ .843 in ]
-
Longueur du connecteur :
25 mm [ .984 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA C22.2 No. 182.3, UL 1977
-
Indice IP :
IP67
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte