Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.06, .11, .248
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.4, 6.2
-
Axe central (pas) (in):
.13, .24
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
36.2 mm [ 1.42 in ]
-
Longueur :
71.25 mm [ 2.8 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3.8, 6.2
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.14, .24
-
Largeur :
34.82 mm [ 1.37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
200 °C [ 392 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non