Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Économiseur de connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Axe central (pas) :
2.29 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-67 – 257 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
1
-
Application du circuit :
Signal