Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Matériau de l'isolant :
Polyoléfine flexible
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
2,9 mm [ 0,114 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
4
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
TR16
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-55 – 125
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme