Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Hermaphrodite
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Couvercle antipoussière
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Thermoplastique conducteur
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme