Type de capot du connecteur :
Bouchon de protection
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Élastomère
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Zinc
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3
-
Type de conditionnement :
Carton
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
22
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Chaînette en métal
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme