Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Bouchon de protection
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Élastomère
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Zinc
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Chaînette en métal
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
28
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Carton