Type de capot du connecteur :
Housse de protection
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PA 66 GF25
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur :
28.5 mm [ 1.12 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
85
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Emballage/Boîte