Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
SATA
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de ports :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Configuration des contacts :
7P + 15P
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montant de maintien
-
Longueur de l'élément de rétention du montage PCB :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB (mm):
6.65
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
350
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine