Sac
Dimensions
-
Longueur :
31.09 mm [ 1.224 in ]
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M4 x 0.7-6G
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Kit de vis
-
Fonction de l'accessoire :
Montage, Verrouillage, fermeture et maintien en place
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau :
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme