Circuit imprimé, Fil et câble
-
Gamme de produits :
Poke-In
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
Naturel
-
Direction d'emboîtement de l'embase :
Horizontal
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 µm [ 118 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3, 4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
2.48 mm [ .097 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 130 °C [ -13 – 266 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban de poche SMT