Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon renforcé de fibre de verre
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fonctionnalités de configuration
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Hauteur :
31.12 mm [ 1.23 in ]
-
Largeur :
31.12 mm [ 1.23 in ]
-
Profondeur :
32.54 mm [ 1.28 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme